製品の公開
Parkour 4 Climbing Trails NRO854
KOMPAN

Parkour 4 Climbing Trails NRO854

Google翻訳”,
Parkour 4 は、非常に魅力的な遊び道具です。5 歳から 12 歳のお子さまがまさに求めているもの、つまり、楽しくて整ったトレイルです。登ったり、這ったり、バランスを取ったりするアクティビティのバリエーションが豊富なので、お子さまは何度も繰り返し遊びたくなります。傾斜、ねじれ、垂直のネットがたくさんあり、メッシュの方向もさまざまであるため、遊びにチャレンジするのに最適です。大きなメッシュを登ったり、這ったり、くぐったりすることは、協調性と固有受容感覚を大きく刺激します。どちらも、自信を持って世の中を動き回り、身体的な自信を得るために必要なスキルです。かわいらしいゴム製の座席と傾斜した梁は、出会ったり交流したりするのに最適です。弾力性や傾斜があるため、座っているときでも常にバランスを保ち、筋肉を鍛えることができます。Parkour 4 を登ることで、お子さまは協力と順番を守るスキルを鍛えます。これらのスキルは教えるのが難しいですが、遊びの中で簡単に習得できます。
技術仕様
  • Unique refparkour-4-climbing-trials-nro854
  • コレクションセットClassic Freestanding Play Equipment
  • コレクションRobinia
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-04
  • エディション1
  • 高さ(inch)107
  • 幅(inch)393
  • 奥行き(inch)183
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアルスチール、亜鉛コーティング
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • Uniclass2015コードSL_40_05_61
  • Uniclass2015詳細Outdoor playgrounds
  • MasterFormat 2014 コード11 68 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNumber23-21 29 19
  • OmniClassタイトルRecreational Equipment