製品の公開
Rocket Roller Climbing Playground Equipment GXY970
KOMPAN

Rocket Roller Climbing Playground Equipment GXY970

Google翻訳”,
わあ、ロケットローラーは、その魅力的な形状で子供たちを魅了し、何度も繰り返し遊びたくなります。お腹をくすぐり、回転し、子供たちが一緒に遊ぶことを促します。チューブの形状と押したり引いたりできる機能は、協力を促します。子供たちは一緒に活動することで、共感力、協力力、そして順番を守る能力を養うことができます。傾斜があるので、子供たちは押したり引いたりする動きで速度を調整することができ、固有受容覚と空間認識力に挑戦します。また、高速で楽しい回転中にしっかりとつかまることで、筋肉も発達します。子供たちは、回転したり、座ったり、立ったりすることで、他のすべての運動能力の基礎となるバランス感覚を鍛えます。よく鍛えられたバランス感覚は、子供たちが安全に世界を移動するのに役立ち、じっと座って集中するために不可欠です。
技術仕様
  • Unique refrocket-roller-climbing-playground-equipment-gxy970
  • コレクションセットClassic Freestanding Play Equipment
  • コレクションGalaxy
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-04
  • エディション1
  • 高さ(inch)98
  • 幅(inch)28
  • 奥行き(inch)35
関連
  • 主なマテリアルスチール、亜鉛コーティング
  • 副マテリアルポリエチレン
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • Uniclass2015コードSL_40_05_61
  • Uniclass2015詳細Outdoor playgrounds
  • MasterFormat 2014 コード11 68 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNumber23-21 29 19
  • OmniClassタイトルRecreational Equipment