製品の公開
Seesaw with Seats, 4 persons NRO12201
KOMPAN

Seesaw with Seats, 4 persons NRO12201

Google翻訳”,
シーソー4は遊び場の定番です。何世代にもわたって、今もなおプレイヤーを魅了し続けています。この古風な遊びが今も健在なのには理由があります。高く上ったり、急降下したりする時のお腹のくすぐったさは、いつまでも魅力的だからです。シーソー4は、子どもたちの空間感覚、リズム感、そして脚の筋肉を発達させます。これらは、子どもたちが安全に外の世界を動き回る上で、例えば路上で時間、動き、物体を推測する上で重要な運動能力です。シーソー遊びで求められる社会的側面と仲間への信頼度は、順番を交代する、協力するといった社会情緒的な生活スキルの優れた訓練となります。4人で遊ぶことで、共感力も鍛えられます。プレイヤーは他人の限界や制約を考慮する必要があります。特に4人グループで遊ぶと、シーソー遊びは素晴らしい社会的な遊びになります。
技術仕様
  • Unique refseasaw-with-seats-4-persons-nro12201
  • コレクションセットClassic Freestanding Play Equipment
  • コレクションRobinia
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-04
  • エディション1
  • 高さ(inch)46
  • 幅(inch)96
  • 奥行き(inch)163
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアルスチール、亜鉛コーティング
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • Uniclass2015コードSL_40_05_61
  • Uniclass2015詳細Outdoor playgrounds
  • MasterFormat 2014 コード11 68 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNumber23-21 29 19
  • OmniClassタイトルRecreational Equipment