製品の公開
Six Sided Climbing Structure NRO816
KOMPAN

Six Sided Climbing Structure NRO816

Google翻訳”,
六面体のクライミング構造物は、登ったり這ったりする動きが多種多様で、子供たちにとって大きな魅力です。さまざまな登り方や滑り方を試さずにはいられないため、子供たちは長く滞在し、また来たいと願います。傾斜したクライミングネットは、ステップが水平ではないため、頂上までの登りが難しくなります。クライミングウォールは、上部の水平ネットに上からまたは穴から入る垂直の登り方を提供します。登るために要求されるさまざまな体の姿勢は、子供の固有受容覚、バランス調整、空間認識力を鍛えます。これらの運動能力は、集中力とじっと座っている能力を助けます。消防士のポールや手すりは、お腹をくすぐるリスクのあるアクティビティであり、距離を判断するために必要な空間認識力を鍛えます。この構造物は、アクティブな待ち合わせ場所に最適で、子供たちが楽しく遊ぶのに最適です。
技術仕様
  • Unique refsix-sided-climbing-structure-nro816
  • コレクションセットClassic Freestanding Play Equipment
  • コレクションRobinia
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-04
  • エディション1
  • 高さ(inch)110
  • 幅(inch)170
  • 奥行き(inch)232
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアルポリエチレン
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • Uniclass2015コードSL_40_05_61
  • Uniclass2015詳細Outdoor playgrounds
  • MasterFormat 2014 コード11 68 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNumber23-21 29 19
  • OmniClassタイトルRecreational Equipment