製品の公開
Spinner Plate Playground Equipment NRO110
KOMPAN

Spinner Plate Playground Equipment NRO110

Google翻訳”,
スピナープレートは、滑らかで傾斜した回転で、子供たちを何度も魅了します。成功の秘訣は、子供の動きに対する即座の反応です。子供が地面から蹴り出し、傾斜したスピナープレートのプラットフォーム上に座ったり、ひざまずいたり、かがんだりすると、スピナーはくるくると回転します。傾斜のおかげで、これは永続的で止められない動きではなく、制御された動きです。子供たちはスピナープレートに飛び乗ったり飛び降りたりして、スタートを切ることで、骨密度、筋肉、運動能力を構築します。回転するとバランス感覚が大きく刺激されます。これにより子供の平衡感覚が向上し、たとえば椅子にじっと座ることが可能になります。十分に発達したバランス感覚は、走ったり自転車に乗ったりするなどの子供の身体動作をサポートします。効率的なバランス感覚を持つことは大きな自信につながります。
技術仕様
  • Unique refspinner-plate-playground-equipment-nro110
  • コレクションセットClassic Freestanding Play Equipment
  • コレクションRobinia
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-04
  • エディション1
  • 高さ(inch)19
  • 幅(inch)19
  • 奥行き(inch)19
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルスチール、亜鉛コーティング
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • Uniclass2015コードSL_40_05_61
  • Uniclass2015詳細Outdoor playgrounds
  • MasterFormat 2014 コード11 68 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNumber23-21 29 19
  • OmniClassタイトルRecreational Equipment