製品の公開
Splash Tables NRO506
KOMPAN

Splash Tables NRO506

Google翻訳”,
スプラッシュテーブルは、子どもたちがいつも遊びに引き込まれるお気に入りのアイテムです。砂遊び、水遊び、そして見つけたものをみんなで共有することで、探究心旺盛な遊びを楽しめる、素晴らしい集いの場となります。砂遊びと水遊びは、子どもたちが何時間も楽しく遊べる人気のアクティビティです。ゴム栓を引き上げるとテーブルから水が流れ出し、放すと水盤に水が溜まります。これは、子どもたちの因果関係を理解する訓練になります。また、低学年の子どもたちにとっては、物体の永続性、つまり、見えなくなっても物質は存在するという理解を刺激します。子どもたちはテーブルの四方に集まることができます。これは、子どもの社会情緒発達の基礎となる、協力、交渉、コミュニケーションを育みます。
技術仕様
  • Unique refsplash-table-nro506
  • コレクションセットClassic Freestanding Play Equipment
  • コレクションRobinia
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-04
  • エディション1
  • 高さ(inch)24
  • 幅(inch)43
  • 奥行き(inch)45
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • Uniclass2015コードSL_40_05_61
  • Uniclass2015詳細Outdoor playgrounds
  • MasterFormat 2014 コード11 68 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNumber23-21 29 19
  • OmniClassタイトルRecreational Equipment