製品の公開
Spring Board NRO104
KOMPAN

Spring Board NRO104

Google翻訳”,
スプリングボードは、揺れる遊びに最適な、魅力的で魅力的なプラットフォームです。子どもたちは、その楽しい揺れる動きと社交性のおかげで、何度もこの遊びに夢中になります。このプラットフォームでは、座る、立つ、寝転ぶ、ジャンプするなど、さまざまな姿勢をとることができます。人数が同じでも、人数が違っても、みんなで一緒に遊ぶことができます。そこには計り知れない社交性があります。子どもたちは協力し、順番を守り、思いやりを示しながら、スプリングボードの楽しい揺れる動きを続けていきます。揺れる動きは、身体への自信と転倒防止に不可欠なバランス感覚と空間感覚を鍛えます。十分に発達したバランス感覚は、じっと座って集中する能力の基礎となります。プラットフォームの上に立つと、子どもたちはジャンプします。その際に生涯にわたって骨密度を高め、楽しみます。
技術仕様
  • Unique refspring-board-nro104
  • コレクションセットClassic Freestanding Play Equipment
  • コレクションRobinia
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-04
  • エディション1
  • 高さ(inch)18
  • 幅(inch)33
  • 奥行き(inch)36
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • Uniclass2015コードSL_40_05_61
  • Uniclass2015詳細Outdoor playgrounds
  • MasterFormat 2014 コード11 68 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNumber23-21 29 19
  • OmniClassタイトルRecreational Equipment