製品の公開
Stepping Pod, 2 ft M87403
KOMPAN

Stepping Pod, 2 ft M87403

Google翻訳”,
2フィートのステッピング ポッドは、子供たちが「地面が溶岩」のようなシンプルですがスリリングなゲームで遊ぶのに最適です。さまざまな高さのステッピング ポッドをさらに配置すると、ポッドからポッドへとジャンプしたりバランスを取ったりする魅力が増します。ステッピング ポッドは単独で使用しても、しっかりとした椅子として機能し、遊びの合間の休憩にもなります。また、丈夫なゴムの表面なので、バランスを取ることに自信のないアクロバットにも適しています。ステッピング ポッドの上でジャンプしたり飛び降りたりすることで、子供たちはバランス感覚を鍛えます。バランスは、周囲の環境で自信を持って体をコントロールする上で基本となります。これは、たとえば、道路交通を安全に移動するときに重要です。飛​​び降りる際には、硬い表面で体重を支える活動を行うことで、子供たちはさらに骨密度を高めます。
技術仕様
  • Unique refstepping-pod-2-ft-m87403
  • コレクションセットClassic Freestanding Play Equipment
  • コレクションMoments
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-04
  • エディション1
  • 高さ(inch)23
  • 幅(inch)11
  • 奥行き(inch)11
関連
  • 主なマテリアルゴム
  • 副マテリアルスチール、亜鉛コーティング
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • Uniclass2015コードSL_40_05_61
  • Uniclass2015詳細Outdoor playgrounds
  • MasterFormat 2014 コード11 68 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNumber23-21 29 19
  • OmniClassタイトルRecreational Equipment

対応地域

北米