製品の公開
Triple Shifter  Playhouses & Vehicles M7021
KOMPAN

Triple Shifter Playhouses & Vehicles M7021

Google翻訳”,
遊び心あふれるクライミーシフターは、子どもたちの好奇心をくすぐり、何度も繰り返し遊びたくなるおもちゃです。登ったり這ったりする遊び方はバリエーション豊かで、簡単なものから難しいものまで様々です。パネルの色使いにも工夫が凝らされており、子どもたちは赤や黄色から新しい色の組み合わせへと登っていきます。傾斜した地面のパネルは、バランス感覚と固有受容感覚を常に刺激します。そのため、クライミーシフターを登ることは、運動能力と筋肉のトレーニングに最適です。常に協調性とバランス感覚を鍛える必要があります。クライミーシフターの広いプラットフォームは、休憩や休憩に便利な広さです。3枚のパネルのおかげで、子どもたちはいつでも風や日差しから身を守ることができます。各所に取り付けられた、サポート力の高いクライミングクリートにもご注目ください。
技術仕様
  • Unique reftriple-shifter-playhouses-vehicles-m7021
  • コレクションセットClassic Freestanding Play Equipment
  • コレクションMoments
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-04
  • エディション1
  • 高さ(inch)85
  • 幅(inch)96
  • 奥行き(inch)72
関連
  • 主なマテリアルポリエチレン
  • 副マテリアルスチール、亜鉛コーティング
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • Uniclass2015コードSL_40_05_61
  • Uniclass2015詳細Outdoor playgrounds
  • MasterFormat 2014 コード11 68 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNumber23-21 29 19
  • OmniClassタイトルRecreational Equipment