製品の公開
Universal Carousel PCM157
KOMPAN

Universal Carousel PCM157

Google翻訳”,
わあ、これは能力に関係なく、誰もが楽しめる遊びです。真にインクルーシブでユニバーサルデザインの巨大なメリーゴーランドは、子供から大人まで大勢のグループを魅了し、回転を楽しみます。その汎用性の高さから、子供から大人まで何度も繰り返し楽しめます。地面と同レベルの設計なので、誰でも簡単に利用できます。ベンチは快適な座り心地で回転します。両側に手すりがあり、内側からはしっかりと体を支え、外側からはメリーゴーランドを回転させます。このメリーゴーランドで回転することで、前庭系、バランス感覚、空間認識力が養われます。また、遊びを通して育まれるメリットとして、様々な能力を持つ友達が回転するのを手伝ったり、一緒に回りたい人や降りたい人を手伝ったりすることで、協力や共感といった社会性を育むことができます。これは、誰もが楽しめる、目的のある遊びです。
技術仕様
  • Unique refuniversal-carousel-pcm157
  • コレクションセットClassic Freestanding Play Equipment
  • コレクションMoments
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-04
  • エディション1
  • 高さ(inch)28
  • 幅(inch)82
  • 奥行き(inch)82
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • Uniclass2015コードSL_40_05_61
  • Uniclass2015詳細Outdoor playgrounds
  • MasterFormat 2014 コード11 68 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNumber23-21 29 19
  • OmniClassタイトルRecreational Equipment