製品の公開
Villa Playhouse M7000
KOMPAN

Villa Playhouse M7000

Google翻訳”,
赤い家は子供スケールのサイズ (屋根の高さ 4'9) で、最年少の子供たちの遊びの動機になります。開いた端と壁は遊び場を広くし、外からでもたくさんの子供たちが遊ぶスペースを作ります。机や操作要素は外からも届くので、あらゆる場所で遊びを提供します。丸い机とポーチの椅子は出会いと交流を促し、この家は社交遊びの安息の地となります。赤い家は劇遊びを刺激します。動かしたり回したりできる操作要素で子供たちのごっこ遊びを誘い、維持します。これらの要素は原因と結果の理解と子供の認知発達を刺激します。子供たちに話す材料を与え、劇遊びに含める材料となります。これは彼らのコミュニケーションと言語の発達に影響を与え、交代を促し、社会性を育みます。
技術仕様
  • Unique refvilla-playhouse-m7000
  • コレクションセットClassic Freestanding Play Equipment
  • コレクションMoments
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-04
  • エディション1
  • 高さ(inch)57
  • 幅(inch)52
  • 奥行き(inch)73
関連
  • 主なマテリアルポリエチレン
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • Uniclass2015コードSL_40_05_61
  • Uniclass2015詳細Outdoor playgrounds
  • MasterFormat 2014 コード11 68 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNumber23-21 29 19
  • OmniClassタイトルRecreational Equipment