製品の公開
Water Channel with Splash Table NRO508
KOMPAN

Water Channel with Splash Table NRO508

Google翻訳”,
スプラッシュテーブル付きのウォーターチャンネルは、遊び場の素晴らしい魅力で、子どもたちは何時間も探索遊びに夢中になります。スプラッシュテーブルとウォーターチャンネルの組み合わせにより、多くの子どもたちが同時に遊ぶことができます。開放的なデザインは、遊び場を通してアイコンタクト、協力、交渉を促進し、社会情動的スキル、コミュニケーション能力、認知能力を刺激します。スプラッシュテーブルには材料を置き、角度のついたウォータートランスポーターがそれらをテーブルまで運びます。この探索遊びは、創造性と論理的思考を育む多くの機会を提供し、子どもたちの認知的・創造的発達を刺激します。例えば、蛇口を押すと水が流れ、手を離すと止まります。これは、物体の永続性などの概念を理解するための基礎となります。
技術仕様
  • Unique refwater-channel-with-splash-table-nro508
  • コレクションセットClassic Freestanding Play Equipment
  • コレクションRobinia
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-04
  • エディション1
  • 高さ(inch)44
  • 幅(inch)125
  • 奥行き(inch)54
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルポリエチレン
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • Uniclass2015コードSL_40_05_61
  • Uniclass2015詳細Outdoor playgrounds
  • MasterFormat 2014 コード11 68 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNumber23-21 29 19
  • OmniClassタイトルRecreational Equipment

対応地域

北米