製品の公開
Water Lilies Balance Post, 5 PcS NRO820
KOMPAN

Water Lilies Balance Post, 5 PcS NRO820

Google翻訳”,
スイレンのバランスポストは子どもたちの興味を引き、例えば地面を水に見立てて水に入らないようにするなど、ルールのある身体的なごっこ遊びを促します。スイレンは、次から次へとジャンプしたりバランスを取ったりすることを誘います。また、個別の椅子としても使用でき、グループでの会話に最適です。スイレンは幅が広いので、自信のない子どもたちをサポートします。スイレンからスイレンへとバランスをとることで、子どもたちは固有受容覚とバランス感覚を鍛えます。バランス感覚と固有受容覚は、周囲の状況で自信を持って身体を管理するための基本的なスキルです。これは、例えば道路交通を安全に移動するときに重要です。友達と一緒にスイレンを渡ることは、順番交代や交渉を訓練します。これらは、友情を築き仲間と関わる能力の基礎となる重要な社会情動的スキルです。
技術仕様
  • Unique refwater-lilies-balance-post-5-pcs-nro820
  • コレクションセットClassic Freestanding Play Equipment
  • コレクションRobinia
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-04
  • エディション1
  • 高さ(inch)13
  • 幅(inch)42
  • 奥行き(inch)85
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルポリエチレン
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • Uniclass2015コードSL_40_05_61
  • Uniclass2015詳細Outdoor playgrounds
  • MasterFormat 2014 コード11 68 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNumber23-21 29 19
  • OmniClassタイトルRecreational Equipment

対応地域

北米