製品の公開
Water Lilies Freestanding Play Equipment M175
KOMPAN

Water Lilies Freestanding Play Equipment M175

Google翻訳”,
幼児向けの遊びとして最適です。小さなお子様たちは、ウォーターリリーズの社会的・身体的可能性にワクワクします。1人、2人、3人、または4人のお子様がシーソー遊びをしたり、協力して遊んだりできます。ウォーターリリーズは、場所を取らず、幼児が何度も繰り返し楽しめる、非常に用途の広い遊び場です。素晴らしい遊びであることに加え、ウォーターリリーズは遊びを通して、お子様の発達と学習の基礎的な部分をサポートします。お子様が体を揺らしたり、足を押したり、腕を引いたりすることで、バランス感覚や固有受容感覚などの重要な運動能力が鍛えられます。これらは、例えば交通を安全に管理するなどの生活スキルの基礎となります。幼児は一緒に揺らめきながら、協力などの重要な社会的・情緒的スキルも鍛えます。動作の論理的な順序は、お子様の思考力を鍛えます。ウォーターリリーズは、まさに遊びながら学ぶことができる遊びなのです。
技術仕様
  • Unique refwater-lilies-freestanding-play-equipment-m175
  • コレクションセットClassic Freestanding Play Equipment
  • コレクションMoments
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-04
  • エディション1
  • 高さ(inch)24
  • 幅(inch)41
  • 奥行き(inch)41
関連
  • 主なマテリアルポリエチレン
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • Uniclass2015コードSL_40_05_61
  • Uniclass2015詳細Outdoor playgrounds
  • MasterFormat 2014 コード11 68 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlay Field Equipment and Structures
  • OmniClassNumber23-21 29 19
  • OmniClassタイトルRecreational Equipment