製品の公開
Kraus FVS-1002CH Sheven Single Lever Vessel Bathroom Faucet
Kraus FVS-1002CH Sheven Single Lever Vessel Bathroom Faucet
Kraus FVS-1002CH Sheven Single Lever Vessel Bathroom Faucet
    Kraus

    Kraus FVS-1002CH Sheven Single Lever Vessel Bathroom Faucet

    Google翻訳”,
    • ユニバーサルデザイン:船舶の蛇口は、あらゆる船舶の流しと調和します。
    • 優れた品質:オールメタル構造と最高級のコンポーネントにより、永続的なパフォーマンスが保証されます–LIFETIMELIMITEDとお客様にご利用いただけるカスタマーサービス。
    • 腐食および錆びにくい蛇口の仕上げは、時間の経過とともに色あせたり変色したりすることはありません。クローム、サテンニッケル、オイルラビングブロンズがあります。
    • 持続的な機能:改良された石灰保護を備えたプレミアムセラミックバルブと高性能エアレーター。
    • 設置準備完了:柔軟な給水ラインとすべての取り付けハードウェアが含まれているため、単一穴に簡単に設置できます。
    • 最大の耐久性のための真鍮構造。
    • 簡単なフロー制御のためのシングルレバー設計。

    Amazon.comで紹介されているように

    仕様
    • Technical Details

      Part Number: FVS-1002CH
      Item Weight: 4.5 pounds
      Product Dimensions: 4 x 4.5 x 13.8 inches
      Size: 1.375
      Style: Modern
      Finish: Chrome
      Material: Brass
      Installation: Method Vessel
      Item Package Quantity: 1
      Flow Rate: 1.5 GPM
      Number Of Holes: 1
      Spout Height: 8.5 inches
      Spout Reach: 4 inches
      Number of Handles: 1
      Certification: WaterSense
      Included Components: Mounting Hardware

    技術仕様
    • Unique refKraus-FVS-1002CH-Sheven-Single-Lever-Vessel-Bathroom-Faucet
    • コレクションセットFaucet
    • コレクションBathroom
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-02-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets