製品の公開
Fontana Marseille Floor Stand Matte Black Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
FontanaShowers

Fontana Marseille Floor Stand Matte Black Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower

5つ星のうち5.05.0(11 レビュー)
Google翻訳”,
当社のフォンタナ マルセイユ フロア スタンド マット ブラック フィニッシュ バスタブ 蛇口 デュアル ハンドル ハンド シャワー モデルは、最新のテクノロジーを使用するすべての利点を最大限に活用すると同時に、優雅さとスタイルを印象づけることを目的としています。バスルームのスタイルにマッチするマットブラック仕上げをお選びいただけます。この浴槽の蛇口は床に取り付けられ、二重の蛇口ハンドルがあり、360度回転する長い鼻の注ぎ口と、取り付けに必要な単一の穴があります。最高品質の素材のみが使用されています。本体は、長期間使用できるように真鍮で作られています。付属品と取り付け説明書が揃っています。
仕様
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS1371
    Style: Contemporary
    Function: Hot and Cold
    Feature: Floor Stand Faucet
    Installation Type: Floor Mounted
    Faucet Mount: Single Hole
    Number of Handle: Dual Handle
    Surface Finish: Chrome Plated
    Valve Core Material: Ceramic
    Faucet Material: Brass
    Tap Handle Material: Zinc Alloy
    Hand Shower Material: ABS Plastic
    Finish: Matte Black
    Water Flow Rate: 1.8GPM
    Usage: Commercial/Residential.

    Keywords: Hospitality Bathtub, Free Standing bathtub, bathtub faucet, free standing bathtub, clawfoot bathtubs, bathtub faucet, free standing bathtub, bathtub Revit family, BIM object Bathtub
技術仕様
  • Unique reffreestanding-bathtub-faucet_fs1371
  • コレクションセットBlack Sink Faucets Home Depot
  • コレクションBlack Sink Faucets Home Depot
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2023-04-20
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_09
  • Uniclass2015詳細Bath taps
  • MasterFormat 2014 コード22 42 39
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures