製品の公開
Acrylic Gloss Board
Acrylic Gloss Board
Acrylic Gloss Board
    Kronospan

    Acrylic Gloss Board

    Google翻訳”,

    高級家具部品、キッチン扉、インテリアデザイン、商業施設などに使用されるアクリルグロスボードは、非常に高い光沢と優れた耐摩耗性を備えています。17mm厚のMDF材をベースに、表面に0.7mm厚の光沢ラッカー仕上げアクリル、裏面に0.6mm厚の高耐衝撃性ポリスチレンフィルムを貼付することで、安定性を向上させています。表面保護用のPEフィルムが付属しており、優れた耐薬品性と高い耐紫外線性を備えています。

    仕様
    • Standard

      EN 316; EN 622-5

      Emission Class

      E1 (EN ISO 12460-5)

      Features

      - Gloss surface
      - UV stability
      - Scrub resistant

      Application

      - Interior frontals

    技術仕様
    • Unique refacrylic-gloss-board
    • タイプ建築資材
    • 公開日2026-07-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2800
    • 幅(mm)1300
    • 奥行き(mm)18.3
    関連
    • 主なマテリアルMDF
    • 副マテリアルアクリル
    • 製造国クロアチア共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - シート材