製品の公開
RONDO round sink RNDX260
RONDO round sink RNDX260

    RONDO round sink RNDX260

    Google翻訳”,
    丸いはめ込みバニティベイスン、上または下から取り付けることができます、ステンレス鋼、材料の厚さ1 mm、ボウルの直径260 mm、オーバーフロー付き、無駄のない5/4 "オーバーフローキットを含む、下に取り付けるためのステンレス鋼ラグが含まれています。寸法295 x 118 mm(D x H)上から取り付けるためのアウトカット直径275mm下から取り付けるためのアウトカット直径表面サテン仕上げ
    仕様
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 295.00 mm
      Overall height 118.00 mm
      Overall width 295.00 mm
      Type of mounting Inset mounting
      Bowl height 118.00 mm
      Bowl width 260.00 mm
      Bowl depth 260.00 mm
      Overflow Yes
      Number of tap holes 0.00000
      Tap ledge No
      Waste size DN 32
      Bowl finish Satin finish

    技術仕様
    • Unique ref2000056336
    • コレクションセットWash basins
    • コレクションWash basins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)118
    • 幅(mm)295
    • 奥行き(mm)295
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    • 正味重量(kg)1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_18
    • Uniclass2015詳細Counter top wash basins

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ