製品の公開
RONDO round sink RNDH420
RONDO round sink RNDH420

    RONDO round sink RNDH420

    Google翻訳”,
    丸いはめ込みバニティベイスン、上または下から取り付けることができます、ステンレス鋼、材料の厚さ1 mm、ボウルの直径418 mm、オーバーフロー付き、無駄のない5/4 "オーバーフローキットを含む、下に取り付けるためのステンレス鋼ラグが含まれています。寸法456 x 160 mm(D x H)上から取り付けるためのアウトカット直径436mm下から取り付けるためのアウトカット直径410mm表面は高度に研磨されています
    仕様
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 456.00 mm
      Overall height 160.00 mm
      Overall width 456.00 mm
      Type of mounting Inset mounting
      Bowl height 160.00 mm
      Bowl width 418.00 mm
      Bowl depth 418.00 mm
      Overflow Yes
      Tap ledge No
      Waste size DN 32
      Bowl finish High polished

    技術仕様
    • Unique ref2000056536
    • コレクションセットWash basins
    • コレクションWash basins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)160
    • 幅(mm)456
    • 奥行き(mm)456
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    • 正味重量(kg)2.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_18
    • Uniclass2015詳細Counter top wash basins

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ