製品の公開
Waste bin BS610
Waste bin BS610

    Waste bin BS610

    Google翻訳”,
    壁取り付け用のゴミ箱、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、材料の厚さ1.2 mm、前面半径180°、穴あきフェイシアパターン、フランケ標準キー付きシリンダー錠、約22リットルの容量、ステンレス鋼のネジとダボを含みます。寸法410x380 x 222 mm(W x H x D)
    仕様
    • Bag holder      No
      Filling volume      23.00 liter
      Lid      No
      Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      222.00 mm
      Overall height      380.00 mm
      Overall width      410.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    技術仕様
    • Unique ref2000056825
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションWaste bins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-09-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)380
    • 幅(mm)410
    • 奥行き(mm)222
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    • 正味重量(kg)4.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ゴミ箱
    • Uniclass2015コードPr_40_50_07_96
    • Uniclass2015詳細Waste bins

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ