製品の公開
CAMPUS Slab urinal CMPX552
CAMPUS Slab urinal CMPX552

    CAMPUS Slab urinal CMPX552

    Google翻訳”,
    壁掛け式スラブ小便器、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、材料の厚さ1 mm、給水口は上、後ろ、または両側から3/4 "接続で選択でき、隠しプラスチックスパージパイプを接続するための3/4"フレキシブルホースが含まれています。完全な後壁フラッシング、付属のフローレギュレーター、中央に向かって傾斜したボウル、1 1/2 "廃棄物、トラップは含まれていません、付属の壁固定ブラケットと取り付けセット。幅1400 mm
    仕様
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      235.00 mm
      Overall height      516.00 mm
      Overall width      1,400.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Type of waste kit      Flat perforated waste
      Outlet size      G 1 1/2
      Inlet size      G-3-4-B
      Type of flushing      Water flushed
      Type of urinal      Trough urinal
      Water inlet      Concealed
      Water outlet      Exposed

    技術仕様
    • Unique ref2000056967
    • コレクションセットUrinals / WC
    • コレクションTrough urinals
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)516
    • 幅(mm)1400
    • 奥行き(mm)235
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    • 正味重量(kg)16
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 男性用便器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_77
    • Uniclass2015詳細Slab urinals

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ