製品の公開
SIRIUS double utility sinks BS353
SIRIUS double utility sinks BS353

    SIRIUS double utility sinks BS353

    Google翻訳”,
    はめ込みまたは壁取り付け用の汎用シンク、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、材料の厚さ1.2 mm、深絞りシームレス溶接ボウル、スタンドパイプストレーナー付き1 1/2 "廃棄物、リフル付きドレンボード、40 mmリアアップスタンド、壁取り付けブラケットオプション。2つのボウル(中心)、2つの排水板、幅2200mm寸法2200x 357 x 550 mm(W x H x D)ボウルの寸法700 x 300 x 450 mm(W x H x D)
    仕様
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      550.00 mm
      Overall height      357.00 mm
      Overall width      2,200.00 mm
      Type of mounting      Various types
      Bowl height      300.00 mm
      Bowl depth      450.00 mm
      Bowl width      700.00 mm
      Overflow      Standpipe overflow
      Tap ledge      No
      Waste size      DN 40
      Bowl finish      Satin finish
      Type of waste kit      Standpipe strainer
      Splash back height      40.00 mm
      Outlet size      G 1 1/2 B
      Number of waste holes      2.00000
      Number of wash places      2.00000
      Bowl construction      Radius corners
      Brushes      Without brushes
      Drainer or storage      Drainer
      Grid      No
      Wash riffle      Yes
      Type of utility sink      Multi purpose sink
      Drainer position      Left / Right

    技術仕様
    • Unique ref2000100064
    • コレクションセットUtility sinks
    • コレクションMulti purpose sinks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-03-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)357
    • 幅(mm)2200
    • 奥行き(mm)550
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    • 正味重量(kg)24
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_44
    • Uniclass2015詳細Janitorial sinks

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ