製品の公開
CAMPUS Urinal divider CMPX560
CAMPUS Urinal divider CMPX560

    CAMPUS Urinal divider CMPX560

    Google翻訳”,
    壁取り付け用小便器仕切り、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、材料の厚さ1.5 mm、パイプ直径32 mm、隠し取り付け用の2つのステンレス鋼カバー付き、ネジとダボが含まれています。寸法60×760×397mm(W x H x D)
    仕様
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      397.00 mm
      Overall height      760.00 mm
      Overall width      81.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    技術仕様
    • Unique ref2000056972
    • コレクションセットUrinals / WC
    • コレクションUrinal dividers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-07-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)760
    • 幅(mm)81
    • 奥行き(mm)397
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アラブ首長国連邦
    • 製造国アラブ首長国連邦
    • 正味重量(kg)4.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - スクリーン・間仕切り
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_74
    • Uniclass2015詳細Urinal dividers

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ