製品の公開
Storage dish BS648
Storage dish BS648

    Storage dish BS648

    Google翻訳”,
    壁取り付け用のトレイ/棚、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、材料の厚さ0.8 mm、排水用の穴あけ、ステンレス鋼のネジとダボが含まれています。寸法195x77 x 96 mm(W x H x D)
    仕様
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 96.00 mm
      Overall height 77.00 mm
      Overall width 195.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Surface finish Satin finished

    技術仕様
    • Unique ref2000057041
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションShelves
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-03-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)77
    • 幅(mm)195
    • 奥行き(mm)96
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    • 正味重量(kg)0.43
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_82
    • Uniclass2015詳細Soap dishes

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ