製品の公開
Toilet roll holder BS677
Toilet roll holder BS677

    Toilet roll holder BS677

    Google翻訳”,
    壁取り付け用トイレットペーパーホルダー、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、材料の厚さ0.8 mm、折りたたみ式カバー、最大1ロール用。 Ø130mm、ステンレス鋼のネジとダボが含まれます。寸法145x130 x 25 mm(W x H x D)
    仕様
    • Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      25.00 mm
      Overall height      130.00 mm
      Overall width      145.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      150.00 mm
      Maximum width of consumable      130.00 mm
      Spindle      Yes
      Surface finish      Satin finished

    技術仕様
    • Unique ref2000057045
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションWC-roll holders
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)130
    • 幅(mm)145
    • 奥行き(mm)25
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アラブ首長国連邦
    • 製造国アラブ首長国連邦
    • 正味重量(kg)0.34
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレアクセサリー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_88
    • Uniclass2015詳細Toilet roll holders

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ