製品の公開
Toilet brush holder BS686
Toilet brush holder BS686

    Toilet brush holder BS686

    Google翻訳”,
    壁取り付け用トイレブラシホルダー、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、材料の厚さ0.9 mm、フラッシングリムクリーナー付きの白いナイロンブラシ、一体型ドリップトレイ、ブラシを引っ掛ける必要があります。ステンレス鋼のネジとダウエルが含まれます。寸法135x235 x 135 mm(W x H x D)
    仕様
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      135.00 mm
      Overall height      235.00 mm
      Overall width      135.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Brush colour      White
      Type of brush      Nylon

    技術仕様
    • Unique ref2000057078
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションToilet brush holders
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)235
    • 幅(mm)135
    • 奥行き(mm)135
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    • 正味重量(kg)0.45
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレアクセサリー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_86
    • Uniclass2015詳細Toilet brush holders

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ