製品の公開
HEAVY-DUTY Toilet roll holder HDTX674
HEAVY-DUTY Toilet roll holder HDTX674

    HEAVY-DUTY Toilet roll holder HDTX674

    Google翻訳”,
    壁取り付け用トイレットペーパーホルダー、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、材料の厚さ14ゲージ(2 mm)、ケーシングは取り付けプレートに固定されたステンレス鋼ロッドとセキュリティロックによって所定の位置に保持され、引き剥がしエッジで紙を引き出します、最大で3つのロールの場合。幅120mm、最大Ø115mm、スピンドルなし、予備のロールが見える、ステンレス鋼のネジとダボを含む。寸法130x415 x 150 mm(W x H x D)
    仕様
    • Lock      Key-screw-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      150.00 mm
      Overall height      415.00 mm
      Overall width      130.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      3.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      115.00 mm
      Maximum width of consumable      120.00 mm
      Spindle      No

    技術仕様
    • Unique ref2000057081
    • コレクションセットPrison units
    • コレクションWC-roll holders
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-03-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)415
    • 幅(mm)130
    • 奥行き(mm)150
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    • 正味重量(kg)4.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレアクセサリー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_88
    • Uniclass2015詳細Toilet roll holders

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ