製品の公開
Key switch ZAQUA022
Key switch ZAQUA022

    Key switch ZAQUA022

    5つ星のうち4.04.0(5 レビュー)
    Google翻訳”,
    キースイッチ、壁に取り付けるためのボタン、両方のキー位置でロック可能、取り外し可能なキー。最大動作電圧230VAC。
    仕様
    • Overall depth 56.00 mm
      Overall height 80.00 mm
      Overall width 72.00 mm
      Protective system IP IP65
      Type of switch Key switch
      Maximum switching voltage 230.00 v
    技術仕様
    • Unique ref2000102675
    • コレクションセットWater management
    • コレクションComplementary parts water management
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)80
    • 幅(mm)72
    • 奥行き(mm)56
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)0.16
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室システム・設備
    • Uniclass2015コードPr_75_51_17_50
    • Uniclass2015詳細Manual control switches
    • OmniClassNumber23-35 37 25
    • OmniClassタイトルKey Lock Switches

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ