製品の公開
SIRIUS wash trough BS324N
SIRIUS wash trough BS324N

    SIRIUS wash trough BS324N

    Google翻訳”,
    はめ込み取り付け用のSIRIUSウォッシュトラフ、ステンレス鋼、サテン仕上げの表面、トラフの材料の厚さ0.8 mm/サイドパネル1.2mm、シームレスに溶接、摩擦板のないフロントパネル、75 mmのタップランディング、タップ穴なし、オーバーフローなし、右側の廃棄物、 G 1 1/2 Bプラスチック製スタンドパイプストレーナー、はめ込み取り付け用のシールと固定爪が含まれています。寸法670x281 x 520 mm(W x H x D)ボウルの寸法620 x 281 x 420 mm(W x H x D)カットアウトサイズ655 x 505 mm(W x D)
    仕様
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      520.00 mm
      Overall height      281.00 mm
      Overall width      670.00 mm
      Type of mounting      Inset mounting
      Bowl height      281.00 mm
      Bowl depth      420.00 mm
      Bowl width      620.00 mm
      Overflow       Standpipe overflow
      Number of tap holes      0.00000
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 40
      Bowl finish      Satin finish
      Type of waste kit      Standpipe strainer
      Spillway      No
      Outlet size      G 1 1/2 B
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      1.00000
      Bowl construction      Square corner
      Brushes      Without brushes
      Drainer or storage      No
      Grid      No
      Wash riffle      No
      Sump      No
      Sump basket      No
      Type of utility sink      Multi purpose sink

    技術仕様
    • Unique ref2030045757
    • コレクションセットUtility sinks
    • コレクションMulti purpose sinks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-06-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)281
    • 幅(mm)670
    • 奥行き(mm)520
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    • 正味重量(kg)6.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_44
    • Uniclass2015詳細Janitorial sinks

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ