製品の公開
F5S self-closing pillar tap F5SV1002
F5S self-closing pillar tap F5SV1002

    F5S self-closing pillar tap F5SV1002

    Google翻訳”,
    衛生設備用のF5S自動閉鎖ピラータップDN15。 FRAMIC自動閉鎖カートリッジ、油圧制御、低メンテナンス、停滞なし、セラミックディスク技術、自動閉鎖、中程度の分離設計により流量に依存しません。流れの持続時間の無段階調整。ストレーナシールを含むホースを介して、事前に混合された温水または冷水に接続します。オールメタル構造、高研磨クロムメッキ真鍮。フローレギュレーター3.0l/minを内蔵したエアレーター。
    仕様
    • Type of mounting      Tap hole
      Type of operation      Manual operation
      Diameter nominal      DN 15
      Calculation flow rate cold water      0.15 liter per second
      Functional principle      Hydraulic self-closing
      Minimum flow pressure      0.50 bar
      Volume flow rate at 3 bar      0.05 liter per second
      Inlet size      G3-8
      Type of mixing      No mixing
      Adjustable flow time      Yes
      Material fitting      Brass
      Sound insulation      No
      Spout projection      125.00 mm
      Surface finish fitting      Chromed
      Type of tap      Pillar tap
      Depressurised      No
      Thermal disinfection      No
      Protective shutdown      No
      Maximum flow time      35.00 seconds
      Minimum flow time      5.00 seconds

    技術仕様
    • Unique ref2030039426
    • コレクションセットTaps
    • コレクションSelf closing taps
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-06-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)170
    • 幅(mm)50
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_98
    • Uniclass2015詳細Washbasin taps

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ