製品の公開
SIRIUS wash trough LTJ450
SIRIUS wash trough LTJ450

    SIRIUS wash trough LTJ450

    Google翻訳”,
    壁取り付け用の汎用ユーティリティシンク、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、材料の厚さ0.9 mm、リフル付きフロントパネル、1 1/2 "中心プラグ廃棄物、オーバーフロー付き、30 mm背面直立、溶接済み取り付けブラケット、ステンレス鋼ネジを含むおよびダウエル。最適に利用可能なヒンジ付きグリッドZ-SIRX001:緩く取り付けられている-サイドマウント用。寸法470 x 270 x 430 mm(W x H x D)
    仕様
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      430.00 mm
      Overall height      270.00 mm
      Overall width      470.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      240.00 mm
      Bowl depth      340.00 mm
      Bowl width      400.00 mm
      Overflow      Yes
      Tap ledge      No
      Waste size      DN 40
      Bowl finish      Satin finish
      Type of waste kit      Perforated waste
      Spillway      Yes
      Splash back height      30.00 mm
      Outlet size      G 1 1/2 B
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      1.00000
      Bowl construction      Radius corners
      Brushes      Without brushes
      Drainer or storage      No
      Grid      Optional
      Wash riffle      Yes
      Sump      No
      Sump basket      No
      Type of utility sink      Cleaner sink
      Sump basket      No

    技術仕様
    • Unique ref2000057085
    • コレクションセットUtility sinks
    • コレクションMulti purpose sinks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-06-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)270
    • 幅(mm)470
    • 奥行き(mm)430
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    • 正味重量(kg)4.4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_44
    • Uniclass2015詳細Janitorial sinks

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ