製品の公開
MAXIMA Bracket MAXB600
MAXIMA Bracket MAXB600

    MAXIMA Bracket MAXB600

    Google翻訳”,
    フランケの商用シンク用ブラケット、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、材料の厚さ1.5 mm、ネジとダボを含む。
    仕様
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      575.00 mm
      Overall height      320.00 mm
      Overall width      40.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    技術仕様
    • Unique ref2000057092
    • コレクションセットCatering
    • コレクションComplementary parts catering
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-27
    • エディション1
    • 高さ(Mm)320
    • 幅(mm)40
    • 奥行き(mm)575
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    • 正味重量(kg)1.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_20_85_09_88
    • Uniclass2015詳細Sink supports

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ