製品の公開
MAXIMA Frame for Maxima MAXF140-70DW
MAXIMA Frame for Maxima MAXF140-70DW

    MAXIMA Frame for Maxima MAXF140-70DW

    Google翻訳”,
    フランケの商用シンクでねじ込むための台枠、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、材料の厚さ1 mm、300 mmのカバー、食器洗い機用の切り欠き付きカバー、足40 x 40 mm、高さ25 mmに調整可能、背面のクロススタッドで改善安定性、包括的取り付けセット。
    仕様
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      650.00 mm
      Overall height      850.00 mm
      Overall width      1,380.00 mm
      Type of mounting      No mounting

    技術仕様
    • Unique ref2000057109
    • コレクションセットCatering
    • コレクションComplementary parts catering
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-27
    • エディション1
    • 高さ(Mm)850
    • 幅(mm)1380
    • 奥行き(mm)650
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    • 正味重量(kg)18
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_20_85_09_88
    • Uniclass2015詳細Sink supports

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ