製品の公開
SIRIUS Utility sink WB500GV
SIRIUS Utility sink WB500GV

    SIRIUS Utility sink WB500GV

    Google翻訳”,
    壁取り付け用の汎用シンク、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、材料の厚さ1.5 mm、寸法370 x 340 x 160 mmのシームレス溶接ボウル、丸みを帯びたエッジ、プラスチックオーバーフローパイプ付きの1 1/2 "プラグ廃棄物、左奥の排水口、 30 mmリアアップスタンド、包括的。ゴム製バンプ付きステンレス鋼グリッド、包括的ステンレス鋼ネジおよびダウエル。寸法500 x 180 x 500 mm(W x H x D)
    仕様
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      500.00 mm
      Overall height      180.00 mm
      Overall width      500.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      160.00 mm
      Bowl depth      370.00 mm
      Bowl width      340.00 mm
      Overflow      Standpipe overflow
      Tap ledge      No
      Waste size      DN 40
      Bowl finish      Satin finish
      Type of waste kit      Standpipe strainer
      Spillway      No
      Splash back height      20.00 mm
      Outlet size      G 1 1/2 B
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      1.00000
      Bowl construction      Radius corners
      Brushes      Without brushes
      Drainer or storage      No
      Grid      Hinged
      Wash riffle      No
      Sump      No
      Sump basket      No
      Type of utility sink      Cleaner sink
      Material code grid      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Grid material      Stainless steel
      Sump basket      No

    技術仕様
    • Unique ref2000057408
    • コレクションセットUtility sinks
    • コレクションCleaners sinks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-03-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)180
    • 幅(mm)500
    • 奥行き(mm)500
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    • 正味重量(kg)5.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_44
    • Uniclass2015詳細Janitorial sinks

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ