製品の公開
MAXIMA Commercial sink MAXL117-140
MAXIMA Commercial sink MAXL117-140

    MAXIMA Commercial sink MAXL117-140

    Google翻訳”,
    はめ込みまたは壁取り付け用の市販のシンク、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、材料の厚さ1 mm、深絞りシームレス溶接ボウル、オーバーフローなし、80 mmタップレッジ、ボウル左または右、2つの部分で11/2"廃棄物穴あきステンレス鋼管とプラスチック管からなるオーバーフロー管、波紋付きのボウルに傾斜したドレンボード、強化ステンレス鋼ブラケット付きのドレンボード、100 mmの背面直立、オプションの壁取り付けブラケット、プレレーザー処理された壁取り付け用の穴あけ
    仕様
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth       700.00 mm
      Overall height 432.00 mm
      Overall width     1,400.00 mm
      Type of mounting     Mounted on product
      Bowl height     300.00 mm
      Bowl depth     500.00 mm
      Bowl width     600.00 mm
      Tap ledge     Yes
      Waste size     DN 40
      Bowl finish     Satin finish
      Drainer or storage     Drainer
      Drainer position     Left
      Drainer / storage board quantity     1

    技術仕様
    • Unique ref2000057556
    • コレクションセットCatering
    • コレクションCatering sinks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-03-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)432
    • 幅(mm)1400
    • 奥行き(mm)700
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    • 正味重量(kg)20
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_45
    • Uniclass2015詳細Kitchen sinks

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ
    アラブ首長国連邦
    アイルランド
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    南アフリカ
    イギリス
    カナダ
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    クロアチア共和国
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    ドイツ
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア
    ルクセンブルク
    ロシア