製品の公開
MAXIMA Commercial sink MAXL212-200
MAXIMA Commercial sink MAXL212-200

    MAXIMA Commercial sink MAXL212-200

    Google翻訳”,
    はめ込みまたは壁取り付け用の市販のシンク、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、材料の厚さ1 mm、深絞りシームレス溶接ボウル2つ、オーバーフローなし、タップレッジ80 mm、ボウル左または右、2つの部分がオーバーフローした11/2"廃棄物穴あきステンレス鋼管とプラスチック管からなる管、波紋付きのボウルに傾斜した排水板、強化ステンレス鋼ブラケット付きの排水板、100 mm後部直立、オプションの壁取り付けブラケット、プレレーザー加工された壁取り付け用の穴あけ。寸法2000 x 432 x 700 mm(W x H x D)ドレンボード右
    仕様
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 700.00 mm
      Overall height 432.00 mm
      Overall width 2,000.00 mm
      Type of mounting Mounted on product
      Bowl height 300.00 mm
      Bowl width 500.00 mm
      Bowl depth 600.00 mm
      Tap ledge Yes
      Waste size DN 40
      Bowl finish Satin finish
      Drainer or storage Drainer
      Drainer position Right
      Drainer / storage board quantity 1

    技術仕様
    • Unique ref2000057584
    • コレクションセットCatering
    • コレクションCatering sinks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)432
    • 幅(mm)2000
    • 奥行き(mm)700
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    • 正味重量(kg)29
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_45
    • Uniclass2015詳細Kitchen sinks

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ