製品の公開
MEDCARE Single washbasin, barrier-free ANMW0053
MEDCARE Single washbasin, barrier-free ANMW0053

    MEDCARE Single washbasin, barrier-free ANMW0053

    Google翻訳”,
    MEDCAREシングル洗面ボウルは、ミラニット樹脂結合ミネラル素材を使用し、無孔平滑面(耐熱温度80℃)を実現。アルパインホワイトカラー。ロールアンダー式、一体型手すり、収納スペース、シームレス成形ボウル、オーバーフローなし、水栓穴なし。洗面ボウル背面パネルに取り付け可能。背面サージエッジ(取り付け部材を含む)寸法:850 x 150 x 550 mm(幅 x 高さ x 奥行)、ボウル寸法:500 x 117 x 415 mm(幅 x 高さ x 奥行)
    仕様
    • barrier-free yes
      type of basin Wash basin
      bowl position Center
      colour alpinewhite
      material mineral material
      material code Miranit
      number of bowls1
      overall depth 550 mm
      overall height 150 mm
      overall width 850 mm
      overflow no
      rear upstand yes
      siphon diameter DN 32
      siphon included no
      splash back no
      tap ledge yes
      type of mounting wall mounting
      waste hole position centre back
      waste sleeve included no
      colour strip no
    技術仕様
    • Unique ref2030072437
    • コレクションセットWashbasins & Washtroughs
    • コレクションWash basins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-07-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)150
    • 幅(mm)850
    • 奥行き(mm)550
    関連
    • 主なマテリアルミネラル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ポーランド
    • 正味重量(kg)26
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_96
    • Uniclass2015詳細Wall-hung wash basins

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ