製品の公開
MAXIMA Commercial sink MAXS100-60
MAXIMA Commercial sink MAXS100-60

    MAXIMA Commercial sink MAXS100-60

    Google翻訳”,
    はめ込みまたは壁取り付け用の市販のシンク、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、材料の厚さ1 mm、深絞りシームレス溶接ボウル、オーバーフローなし、80 mmタップレッジ、穴あきステンレス鋼で構成される2つの部分のオーバーフローチューブを備えた11/2"廃棄物チューブとプラスチックチューブ、100 mmリアアップスタンド、オプションの壁取り付けブラケット、プレレーザー加工された壁取り付け用のドリル穴寸法600 x 382 x 600 mm(W x H x D)
    仕様
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 600.00 mm
      Overall height 382.00 mm
      Overall width 600.00 mm
      Type of mounting Mounted on product
      Bowl height 250.00 mm
      Bowl width 400.00 mm
      Bowl depth 450.00 mm
      Tap ledge Yes
      Waste size DN 40
      Bowl finish Satin finish
      Drainer or storage No
      Drainer / storage board quantity 0

    技術仕様
    • Unique ref2000057616
    • コレクションセットCatering
    • コレクションCatering sinks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)382
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)600
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    • 正味重量(kg)11
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_45
    • Uniclass2015詳細Kitchen sinks

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ