製品の公開
MAXIMA Commercial sink MAXS217-160
MAXIMA Commercial sink MAXS217-160

    MAXIMA Commercial sink MAXS217-160

    Google翻訳”,
    はめ込みまたは壁取り付け用の市販のシンク、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、材料の厚さ1 mm、深絞りシームレス溶接ボウル2つ、オーバーフローなし、タップレッジ80 mm、ボウル左または右、2つの部分がオーバーフローした11/2"廃棄物穴あきステンレス鋼管とプラスチック管からなる管、波紋付きのボウルに傾斜した排水板、強化ステンレス鋼ブラケット付きの排水板、100 mm後部直立、オプションの壁取り付けブラケット、プレレーザー加工された壁取り付け用の穴あけ
    仕様
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      600.00 mm
      Overall height      382.00 mm
      Overall width      1,600.00 mm
      Type of mounting      Mounted on product
      Bowl height      250.00 mm
      Bowl depth      400.00 mm
      Bowl width      450.00 mm
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 40
      Bowl finish      Satin finish
      Drainer or storage      Drainer
      Drainer position      Left
      Drainer / storage board quantity      1

    技術仕様
    • Unique ref2000057708
    • コレクションセットCatering
    • コレクションCatering sinks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-03-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)382
    • 幅(mm)1600
    • 奥行き(mm)600
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    • 正味重量(kg)24
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_45
    • Uniclass2015詳細Kitchen sinks

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ
    アラブ首長国連邦
    アイルランド
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    南アフリカ
    イギリス
    カナダ
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    クロアチア共和国
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    ドイツ
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア
    ルクセンブルク
    ロシア