製品の公開
HEAVY-DUTY Soap dispenser SD300
HEAVY-DUTY Soap dispenser SD300

    HEAVY-DUTY Soap dispenser SD300

    Google翻訳”,
    壁取り付け用石鹸ディスペンサー、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、材料の厚さ14ゲージ(2 mm)、ケーシングは、液体石鹸とローションに適した、取り付けプレートとセキュリティロックに固定されたステンレス鋼ロッドによって所定の位置に保持されます。リットルの石鹸タンク、前面のプッシュボタン、ステンレス鋼のネジとダウエルを含みます。寸法128x320 x 127 mm(W x H x D)
    仕様
    • Lock      Screw-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      127.00 mm
      Overall height      320.00 mm
      Overall width      128.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Filling quantity uom      Liter
      Type of consumable      Liquid soap
      Type of operation      Manual operation
      Type of soap container      Integrated refillable tank

    技術仕様
    • Unique ref2000057729
    • コレクションセットPrison units
    • コレクションSoap dispensers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)320
    • 幅(mm)128
    • 奥行き(mm)127
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    • 正味重量(kg)3.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_81
    • Uniclass2015詳細Soap dispensers

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ