製品を公開する
CONTINA Shower seat CNTX400B
CONTINA Shower seat CNTX400B

    CONTINA Shower seat CNTX400B

    Google翻訳,
    グレードEN1.4301(304)ステンレス鋼で製造された吊り下げ式シャワーシート、手すりは含まれていません。盗難防止装置。座席と背もたれ:ポリエチレン製の白いバテン。寸法484x460 x 520 mm(W x HXD)
    仕様
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      520.00 mm
      Overall height      460.00 mm
      Overall width      484.00 mm
      Type of mounting      Hook mounting
      Hidden fixing      No
      Hinged      No
      Pipe diameter      32.00 mm

    技術仕様
    • 固有参照番号2000057739
    • 製品ファミリGrab rails
    • 製品グループShower seats and backs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-13
    • 版番号1
    • 高さ(mm)460
    • 幅(mm)484
    • 奥行き(mm)521
    関連
    • 主要素材ステンレス
    • 副素材ポリエチレン
    • 設計国アラブ首長国連邦
    • 製造国アラブ首長国連邦
    • 正味重量(kg)4.7
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_06_83
    • Uniclass 2015 説明Shower seats

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ
    アラブ首長国連邦
    アイルランド
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    南アフリカ
    イギリス
    カナダ
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    クロアチア共和国
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    ドイツ
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア
    ルクセンブルク
    ロシア