製品の公開
STRATOS Clothes hook STRX694
STRATOS Clothes hook STRX694

    STRATOS Clothes hook STRX694

    Google翻訳”,
    壁取り付け用のダブルフック、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、パイプ直径18 mm、固定用の底部にドリル穴、ステンレス鋼のネジとダボが含まれています。寸法69x18 x 60 mm(W x H x D)
    仕様
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      60.00 mm
      Overall height      18.00 mm
      Overall width      69.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of hooks      2.00000

    技術仕様
    • Unique ref2000057985
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションHooks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-07-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)18
    • 幅(mm)69
    • 奥行き(mm)60
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    • 正味重量(kg)0.14
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_15
    • Uniclass2015詳細Clothes hooks

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ