製品の公開
Jumbo toilet roll holder CHRX669
Jumbo toilet roll holder CHRX669

    Jumbo toilet roll holder CHRX669

    Google翻訳”,
    壁取り付け用ジャンボロールホルダー、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、材料の厚さ0.8 mm、フランケ標準キー付きシリンダー錠、検査窓付きの閉じた丸型ケーシング、2つのティアオフエッジでの紙の引き出し、最大1ロール。 Ø260mm、ステンレス鋼のネジとダボを含みます。寸法269x269 x 116 mm(W x H x D)
    仕様
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      116.00 mm
      Overall height      269.00 mm
      Overall width      269.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      260.00 mm
      Maximum width of consumable      105.00 mm
      Spindle  Yes
      Surface finish      Satin finished

    技術仕様
    • Unique ref2000060983
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションWC-roll holders
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-07-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)269
    • 幅(mm)269
    • 奥行き(mm)116
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    • 正味重量(kg)1.28
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレアクセサリー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_88
    • Uniclass2015詳細Toilet roll holders

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ