製品の公開
AQUALINE urinal flush valve AQRM460
AQUALINE urinal flush valve AQRM460

    AQUALINE urinal flush valve AQRM460

    Google翻訳”,
    表面設置用のAQUALINE尿フラッシュバルブDN15、洗浄量と容量の流れを調整可能、ロック可能な水量レギュレーター、インレットパイプとコネクター、磨かれたクロムメッキ真ちゅう、プッシュキャップとクロムメッキプラスチックのネジ取り付け。
    仕様
    • Type of mounting Wall mounting
      Type of operation Manual operation
      Diameter nominal DN 15
      Calculation flow rate cold water 0.30 liter per second
      Functional principle Hydraulic self-closing
      Minimum flow pressure 1.00 bar
      Inlet size G 1/2 B
      Type of flushing fitting Urinal flush valve
      Material fitting Brass
      Sound insulation 2
      Surface finish fitting Chromed
      Protective shutdown No
      Maximum flow pressure 4.00 bar
      Maximum flushing flow 0.70 liter per second
      Maximum flush water volume 4.00 liter
      Minimum flushing flow 0.30 liter per second
      Minimum flush water volume 2.00 liter
    技術仕様
    • Unique ref2000065995
    • コレクションセットFlushing systems
    • コレクションSelf closing urinal flushing systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-05-12
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)0.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 男性用便器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_79
    • Uniclass2015詳細Urinal flushing valves

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ