製品を公開する
SIRIUS plaster trap SIRX835
SIRIUS plaster trap SIRX835

    SIRIUS plaster trap SIRX835

    Google翻訳,
    ワークトップ取り付け用の石膏シンク、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、材料の厚さ1.5 mm、直径450 x 500 x 150 mmのシームレス溶接ボウル、回転チャネル付きのボウルとドレンボード、1 1/2 "中心の廃穴パンチ、取り外し可能カバー付き石膏バスケット寸法1000x420 x 600 mm(W x H x D)ドレンボード左
    仕様
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      600.00 mm
      Overall height      420.00 mm
      Overall width      1,000.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      200.00 mm
      Bowl depth      440.00 mm
      Bowl width      500.00 mm
      Overflow      No
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 40
      Spillway      No
      Outlet size      DN 40
      Number of waste holes      1.00000
      Bowl construction      Radius corners
      Brushes      Without brushes
      Drainer or storage      Drainer
      Grid      No
      Wash riffle      No
      Sump      Yes
      Sump basket      Included
      Type of utility sink      Plaster sink
      Drainer position      Left
      Sump depth      200.00 mm
      Sump diameter      300.00 mm
      Sump basket      Included

    技術仕様
    • 固有参照番号2000071901
    • 製品ファミリUtility sinks
    • 製品グループCleaners sinks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-03-24
    • 版番号1
    • 高さ(mm)420
    • 幅(mm)1000
    • 奥行き(mm)600
    関連
    • 主要素材ステンレス
    • 設計国イギリス
    • 製造国イギリス
    • 正味重量(kg)18.7
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 洗面器
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_96_39
    • Uniclass 2015 説明Hospital pattern plaster sinks

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ
    アラブ首長国連邦
    アイルランド
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    南アフリカ
    イギリス
    カナダ
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    クロアチア共和国
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    ドイツ
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア
    ルクセンブルク
    ロシア