製品の公開
RONDA triple washbasin ANMW231
RONDA triple washbasin ANMW231

    RONDA triple washbasin ANMW231

    Google翻訳”,

    滑らかで毛穴のない表面(80°Cまでの耐熱性)を備えたMIRANIT樹脂結合ミネラル材料で作られたRONDAトリプル洗面台。カラーアルパインホワイト。後部が平らになり、オーバーフローすることなく、3つのシームレスな丸いボウルが付いています。洗面台の背面パネルに取り付けます。後部輪郭エッジ。三面エプロン60mm(H)。 35mm(D)のタップ穴付き。取り付け材料が含まれています。

    寸法2100x125 x 530 mm(W x H x D)
    ボウルの寸法540x90 x 380 mm(W x H x D)

    仕様
    • Material code      Miranit
      Overall depth      530.00 mm
      Overall height      125.00 mm
      Overall width      2,100.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      90.00 mm
      Bowl depth      380.00 mm
      Bowl width      540.00 mm
      Overflow      No
      Tap hole diameter      35.00 mm
      Tap hole position      Middle
      Number of tap holes      3.00000
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 32
      Distance between bowls      700.00 mm

    技術仕様
    • Unique ref2000090009
    • コレクションセットWash basins
    • コレクションWash basins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)125
    • 幅(mm)2100
    • 奥行き(mm)530
    関連
    • 主なマテリアルミネラル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)54
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_96
    • Uniclass2015詳細Wall-hung wash basins

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ