製品の公開
QUADRO single washbasin ANMW410
QUADRO single washbasin ANMW410

    QUADRO single washbasin ANMW410

    Google翻訳”,

    MIRANITレジンボンドミネラル素材製のQUADROシングル洗面台。表面は滑らかで毛穴がありません(80°Cまでの耐熱性)。カラーアルパインホワイト。オーバーフローのないシームレスな長方形のボウル付き。洗面台の背面パネルに取り付けます。後部輪郭エッジ。三面エプロン60mm(H)。タップ穴なし。取り付け材料が含まれています。

    寸法600x125 x 530 mm(W x H x D)
    ボウルの寸法520x40/90 x 375 mm(W x H x D)

    仕様
    • Material code        Miranit
      Overall depth      530.00 mm
      Overall height      125.00 mm
      Overall width      600.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      90.00 mm
      Bowl depth      375.00 mm
      Bowl width      520.00 mm
      Overflow      No
      Number of tap holes      0.00000
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 32

    技術仕様
    • Unique ref2000090010
    • コレクションセットWash basins
    • コレクションWash basins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)125
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)530
    関連
    • 主なマテリアルミネラル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)18.05
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_96
    • Uniclass2015詳細Wall-hung wash basins

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ