製品の公開
RODAN paper towel/waste bin combination RODX602
RODAN paper towel/waste bin combination RODX602

    RODAN paper towel/waste bin combination RODX602

    5つ星のうち4.44.4(5 レビュー)
    Google翻訳”,
    ペーパータオルディスペンサー、壁取り付け用のゴミ箱の組み合わせ、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、素材の厚さ0.8 mm、折りたたまれたフロントカバー、フランケ標準キー付きシリンダー錠、積載量500〜800個。たたみ込みに応じて紙の、約でゴミ箱。 23リットルの容量、ステンレス鋼のネジとダボを含みます。寸法411x1148 x 171 mm(W x H x D)
    仕様
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A 
      Overall depth      171.00 mm
      Overall height      1,148.00 mm
      Overall width      411.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Lock 1      Key-lock
      Lock 2      Key-lock
      Combination part 1      Paper towel dispenser
      Combination part 2      Waste bin
      Filling quantity 1      800.00000
      Filling quantity 1 uom      Pieces
      Filling quantity 2      23.00000
      Filling quantity 2 uom      Liter
      Type of consumable 1      Paper towel
      Surface finish      Satin finished

    技術仕様
    • Unique ref2000090059
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションCombinations
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1148
    • 幅(mm)411
    • 奥行き(mm)171
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アラブ首長国連邦
    • 製造国アラブ首長国連邦
    • 正味重量(kg)14.42
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_52
    • Uniclass2015詳細Multi-function dispensers

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ
    アラブ首長国連邦
    アイルランド
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    南アフリカ
    イギリス
    カナダ
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    クロアチア共和国
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    ドイツ
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア
    ルクセンブルク
    ロシア