製品の公開
RODAN hygiene waste bin RODX611
RODAN hygiene waste bin RODX611

    RODAN hygiene waste bin RODX611

    Google翻訳”,
    壁取り付け用のサテンタオルと廃棄ビン、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、材料の厚さ0.8 mm、折りたたまれたフロントカバー、約。容量3.7リットル、内部の取り外し可能なプラスチック容器には、ステンレス鋼のネジとダボが含まれています。寸法200x295 x 165 mm(W x H x D)
    仕様
    • Bag holder      No
      Filling volume      3.70 liter
      Lid      Yes
      Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      165.00 mm
      Overall height      295.00 mm
      Overall width      200.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface finish      Satin finished

    技術仕様
    • Unique ref2000090063
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションHygiene bins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-07-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)295
    • 幅(mm)200
    • 奥行き(mm)165
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アラブ首長国連邦
    • 製造国アラブ首長国連邦
    • 正味重量(kg)2.28
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ゴミ箱
    • Uniclass2015コードPr_40_50_07_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary towel disposal bins

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ