製品の公開
RODAN soap dispenser RODX619
RODAN soap dispenser RODX619

    RODAN soap dispenser RODX619

    Google翻訳”,
    壁取り付け用石鹸ディスペンサー、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、材料の厚さ0.8 mm、折りたたまれたフロントカバー、液体石鹸とローションに適したフランケ標準キー付きシリンダー錠、1リットル石鹸タンク、前面のプッシュボタン、ステンレス鋼ネジが含まれていますとダボ。寸法200x140 x 132 mm(W x H x D)
    仕様
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      132.00 mm
      Overall height      140.00 mm
      Overall width      200.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Filling quantity uom      Liter
      Type of consumable      Liquid soap
      Type of operation      Manual operation
      Type of soap container      Integrated refillable tank

    技術仕様
    • Unique ref2000090068
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションSoap dispensers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-07-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)140
    • 幅(mm)200
    • 奥行き(mm)132
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アラブ首長国連邦
    • 製造国アラブ首長国連邦
    • 正味重量(kg)1.12
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_81
    • Uniclass2015詳細Soap dispensers

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ